Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
Numer Katalogowy: 09 02 000 8434
DIN-Signal styk BC,żeński,PL2,rolka 500
DIN-Signal styk BC,żeński,PL2,rolka 500

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Kontakt zaciskany
Prąd znamionowy: ≤2 A
Kontakt żeński
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Ni Strona przyłączeniowa
Przekrój przewodu: 0.09 ... 0.5 mm²
AWG 28 ... AWG 20
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 02 000 8434
DIN-Signal styk BC,żeński,PL2,rolka 500
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Tools
3
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Contacts
  • Seria DIN 41612
  • Typ kontaktu Crimp contact
  • Kontakty do
    DIN 41612 Type B
    DIN 41612 Type C
    DIN 41612 Type 2C
    DIN 41612 Type 3C
Wersja
  • Metoda przyłączenia Crimp termination
  • Rodzaj (męski/żeński) Female contact
  • Proces produkcyjny Stamped contacts
  • Zawartość opakowania 500 bandoliered contacts
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0.09 ... 0.5 mm²
  • Przekrój przewodu AWG 28 ... AWG 20
  • Średnica zewnętrzna przewodu 0.7 ... ‌1.5 mm
  • Prąd znamionowy ≤ 2 A
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Długość odizolowania 3.5 ... 4 mm
  • Klasa właściwości
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Ilość łączeń ≥ 400
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-2 (complementary)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 65 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140002951
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare