Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
15
Combinables
9
Tools
5
Numer Katalogowy: 09 03 160 6922
DIN-Signal M060MS-3,0C1-2
DIN-Signal M060MS-3,0C1-2

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Conector tată
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: ‌2 A
Contacte: 64
Drept
Aliaj de cupru
Au peste NiP peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 2, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare cu pierderea contactelor
Fixare PCB: Cu flanşă de fixare
Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă
RAL 7032 (gri pietriş)
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 03 160 6922
DIN-Signal M060MS-3,0C1-2
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
15
Combinables
9
Tools
5
Szczegóły Produktu
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria DIN 41612
  • Identificare Tip M
  • Element Conector tată
  • Descrierea contactului Drept
  • Caracteristici Curentul nominal al contactelor speciale: vezi fişa de date a contactelor selectate
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu lipire în val
  • Tip conexiune
    Placa de bază la placa fiică
    Mezzanine
    PCB la cablu
  • Număr de contacte 64
  • Număr contacte de semnal 60
  • Număr de contacte speciale 4
  • Configuraţie contact Rândurile a, b şi c, poziţiile 7, 8, ... , 25, 26
  • Lungime terminaţie 3 mm
  • Codificare Codificare cu pierderea contactelor
  • Fixare PCB Cu flanşă de fixare
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 3
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Curent nominal ‌ 2 A
  • Curent nominal Curent nominal măsurat la 20 °C, vezi curba de depreciere pentru detalii
  • Distanţă în aer ≥ 1,2 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1,2 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1012 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 60 N
  • Forţă de extragere ≤ 40 N
  • Nivel de performanţă
    2
    conf. cu IEC 60603-2
  • Cicluri de cuplare ≥ 400
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nu
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (gri pietriş)
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Au peste NiP peste Ni Partea de cuplare
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificare feroviară F4/I3 conf. cu NFF 16-101/102
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 20
  • Masă netă 12,2 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140005051
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
PCB Multi ECAD Data