Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.
Prezentare generală a proprietăților
Conector tată
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: 2 A
Contacte: 64
Unghiular
Aliaj de cupru
Au peste NiP peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 3, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare cu pierderea contactelor, Codificare laterală
Fixare PCB: Cu flanşă de fixare
Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă
RAL 7032 (gri pietriş)