Matching Products
Matching Products NEW
Tools
7
Numer Katalogowy: 09 06 000 6462
DIN-Power styk żeń FC-3, Sn, pojedyncze
DIN-Power styk żeń FC-3, Sn, pojedyncze

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Kontakt zaciskany
Kontakt żeński
Stop miedzi
Przekrój przewodu: 0.5 ... 1.5 mm²
AWG 20 ... AWG 16
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 06 000 6462
DIN-Power styk żeń FC-3, Sn, pojedyncze
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Tools
7
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Contacts
  • Seria DIN 41612
  • Typ kontaktu Crimp contact
  • Kontakty do
    DIN 41612 Type D
    DIN 41612 Type E
    DIN 41612 Type F
Wersja
  • Metoda przyłączenia Crimp termination
  • Rodzaj (męski/żeński) Female contact
  • Proces produkcyjny Stamped contacts
  • Szczegóły Attention: Single contacts are only recommended for repair and maintenance. For series production we recommend the identical contacts on reel.
  • Zawartość opakowania Single contact
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0.5 ... 1.5 mm²
  • Przekrój przewodu AWG 20 ... AWG 16
  • Średnica zewnętrzna przewodu 1.6 ... ‌2.8 mm
  • Długość odizolowania 3.5 ... 4 mm
  • Wytrzymałość na rozciąganie 60 ... ‌135 N
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-2 (complementary)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1,000
  • Waga netto 0.37 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140009455
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare