7
Dane niedostępne
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
Złącza płyta-płyta
...
Przez podłączenie przewodu
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
09 06 000 8471
Numer Katalogowy: 09 06 000 8471
DIN-Power styk żeń FC-2, PL1, pojedyncze
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Kontakt zaciskany
Kontakt żeński
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Ni Strona przyłączeniowa
Przekrój przewodu: 0.14 ... 0.56 mm²
AWG 26 ... AWG 20
Notatki
Compare
Load in configurator
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 06 000 8471
DIN-Power styk żeń FC-2, PL1, pojedyncze
Notatki
Compare
Load in configurator
Free Sample
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Tools
7
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
Kategoria
Kontakty
Seria
DIN 41612
Typ kontaktu
Kontakt zaciskany
Kontakty do
DIN 41612 Typ D
DIN 41612 Typ E
DIN 41612 Typ F
DIN 41612 Typ 2F
DIN 41612 Typ F9
DIN 41612 Typ MH 24 + 7
DIN 41612 Typ FM
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)
Kontakt żeński
Proces produkcyjny
Kontakty wykrawane
Szczegóły
Uwaga
: Pojedyncze kontakty zaleca się tylko naprawiać i konserwować. Do produkcji seryjnej zalecamy identyczne kontakty na szpuli.
Zawartość opakowania
pojedynczy kontakt
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu
0,14 ... 0,56 mm²
Przekrój przewodu
AWG 26 ... AWG 20
Średnica zewnętrzna przewodu
0,8 ... 2 mm
Rezystancja styku
≤ 20 mΩ
Długość odizolowania
3,5 ... 4 mm
Klasa właściwości
1
Ilość łączeń
≥ 500
Wytrzymałość na rozciąganie
15 ... 60 N
Właściwości materiału
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
Ni Strona przyłączeniowa
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Nikiel
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60603-2 (komplementarnie)
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1.000
Waga netto
0,32 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140009653
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Ściągnij
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03