Złącza na PCB
...
Złącza płyta-płyta
Połączenie typu mezzanine
09 05 000 9912
Numer Katalogowy: 09 05 000 9912
DIN-Power ramka do pcb 3.4
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Osłona pinów
dla typu E z kontaktami wciskanymi, Bez klamr blokujących
Tworzywo termoplastyczne
RAL 7032 (szary żwirowy)
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 05 000 9912
DIN-Power ramka do pcb 3.4
Notatki
Compare
Free Sample
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
Seria
DIN 41612
Typy akcesoriów
Pin shroud
Opis akcesoriów
for type E with press-in pins
Without locking levers
Wersja
Mocowanie
Press-in fixing
Charakterystyka techniczna
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grubość PCB
3.4 mm +0.2
3.4 mm -0.3
Właściwości materiału
Materiał (akcesoria)
Thermoplastic
Kolor (akcesoria)
RAL 7032 (pebble grey)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Not contained
REACH ANEKS XIV substancje
Not contained
REACH SVHC substancje
Not contained
Specyfikacje i zgodność
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie
F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
100
Waga netto
1 g
Kraj pochodzenia
Germany
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140008755
eCl@ss
27440292 Connector component (accessories)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Ściągnij
Connectors DIN 41 612