myHARTING Login
Konfiguratory
Produkty
Produkty
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Okablowanie systemowe
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
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
16
Inserts
14
Dane niedostępne
eShop
디바이스 연결장치
PCB 커넥터
보드 투 보드 커넥터
...
케이블 연결 경유
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
09 06 948 0522
Numer Katalogowy: 09 06 948 0522
DIN-Power obudowa D20/4-m
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Obudowa gniazda
20 mm
Tworzywo, metalizowane, Wzmocnione włókno szklane
Metliczny
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 06 948 0522
DIN-Power obudowa D20/4-m
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
16
Inserts
14
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
식별
카테고리
액세서리
제품 시리즈
DIN 41612
식별
타입 F
타입 H
타입 MH
액세서리 유형
셸 하우징
액세서리 설명
20 mm
버전
버전
사이드 엔트리
케이블 항목 수
4
케이블 엔트리
4x
스트레인 릴리프
케이블 클램프 또는 케이블 고리 포함
잠금 유형
잠금 나사
부품 2개
Yes
분리 가능
Yes
기술적 특성
제한 온도
-40 ... +125 °C
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP20
자재 특성
표면 (후드/하우징)
구리 도금
니켈 도금
컬러 (후드/하우징)
금속성
재료 (액세서리)
플라스틱, 금속화
강화 유리섬유
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(a) / 6(a)-I:
가공 목적으로 강(steel)에서 또는 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 아연도금강(galvanised steel)에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 강에서 , 최대 0.2% 중량비로 납이 혼합된 일괄 용융 아연도금강 컴포넌트에 합금 요소로 사용된 납
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
ECHA SCIP 넘버
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
상세명세 및 승인
철도 종류
F1/I2 NFF 16-101/102 규격에 따라
상업용 데이터
포장 규격
10
총 중량
58 g
원산지
독일
유럽 관세 번호
85389099
GTIN
5713140014800
eCl@ss
27,440,292.00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Ściągnij
Connectors DIN 41 612