Złącza na PCB
Złącza płyta-płyta
...
Przez podłączenie przewodu
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
09 06 000 9985
Numer Katalogowy: 09 06 000 9985
DIN-Power korpus kodujący
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Kombinacja kodowania
do złącz męskich , Odpowiednie dla obudowy D 20/2 i D 20/4
Tworzywo termoplastyczne
RAL 7032 (szary żwirowy)
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 06 000 9985
DIN-Power korpus kodujący
Notatki
Compare
Free Sample
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
Seria
DIN 41612
Typy akcesoriów
Code comb
Opis akcesoriów
for male connectors
Suitable for shell housing D 20/2 and D 20/4
Charakterystyka techniczna
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Właściwości materiału
Materiał (akcesoria)
Thermoplastic
Kolor (akcesoria)
RAL 7032 (pebble grey)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Not contained
REACH ANEKS XIV substancje
Not contained
REACH SVHC substancje
Not contained
Propozycja Kalifornijska 65
Yes
Propozycja Kalifornijska 65
Nickel
Specyfikacje i zgodność
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie
F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
100
Waga netto
6.9 g
Kraj pochodzenia
Germany
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140010260
eCl@ss
27440203 Coding for industrial connectors
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
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
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Ściągnij
Connectors DIN 41 612