myHARTING Login
Konfiguratory
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableado de sistema
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
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
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
Conectores de placa a cable
...
Conectores híbridos
Potencia y señal
09 06 000 9997
Numer Katalogowy: 09 06 000 9997
DIN-Power fixing bracket B left,cod
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Zaczepy mocujące B
do złącz męskich , Z kodowaniem, Lewy, 20 mm, Mocowanie w wielu punktach, Z nakrętką M2.5
Tworzywo termoplastyczne
RAL 7032 (szary żwirowy)
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 06 000 9997
DIN-Power fixing bracket B left,cod
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
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie
DIN 41612
Tipo de accesorio
Abrazaderas de fijación B
Descripción del accesorio
para conectores macho
Con codificación
Izquierda
20 mm
Fijación múltiple
Con tuerca M2,5
Características técnicas
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
Material (accesorios)
Termoplásticos
Color (accesorios)
RAL 7032 (gris guijarro)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Clasificación para el sector ferroviario
F1/I2 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
1 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140010376
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Ściągnij
Connectors DIN 41 612