Matching Products
Matching Products NEW
Tools
7
Numer Katalogowy: 09 06 000 9551
DIN-Power crimp 2,M, PL1, Einzel
DIN-Power crimp 2,M, PL1, Einzel

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Kontakt zaciskany
Kontakt męski
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Ni Strona przyłączeniowa
Przekrój przewodu: 0.14 ... 0.56 mm²
AWG 26 ... AWG 20
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 06 000 9551
DIN-Power crimp 2,M, PL1, Einzel
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Tools
7
Szczegóły Produktu
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série DIN 41612
  • Tipo de contato Contato de crimpagem
  • Contatos para
    DIN 41612 Tipo FM
    DIN 41612 Tipo 2F
    DIN 41612 Tipo F9
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Contato macho
  • Processo de fabricação Contatos estampados
  • Detalhes Atenção: contatos individuais são recomendados somente para reparos e manutenção. Para produção em série recomendamos contatos idênticos em rolo.
  • Conteúdo da embalagem Contato individual
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,14 ... 0,56 mm²
  • Seção transversal do condutor AWG 26 ... AWG 20
  • Diâmetro externo do fio 0,8 ... ‌2 mm
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Comprimento de decapagem 3,5 ... 4 mm
  • Nível de desempenho 1
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Resistência à tração 15 ... ‌60 N
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Ni Lado da terminação
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-2 (complementar)
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1.000
  • Peso líquido 0,27 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140009745
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare