Złącza na PCB
...
Złącza płyta-płyta
Połączenie typu mezzanine
09 05 000 9924
Numer Katalogowy: 09 05 000 9924
DIN-Power Rahmen pcb 2.8, Rasthebel
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Osłona pinów
dla typu E z kontaktami wciskanymi, Z klamrami blokującymi
Tworzywo termoplastyczne
RAL 7032 (szary żwirowy), Czarny
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 05 000 9924
DIN-Power Rahmen pcb 2.8, Rasthebel
Notatki
Compare
Free Sample
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
Seria
DIN 41612
Typy akcesoriów
Pin shroud
Opis akcesoriów
for type E with press-in pins
With locking levers
Wersja
Mocowanie
Press-in fixing
Charakterystyka techniczna
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grubość PCB
2.8 mm +0.2
2.8 mm -0.3
Właściwości materiału
Materiał (akcesoria)
Thermoplastic
Kolor (akcesoria)
RAL 7032 (pebble grey)
Black
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Not contained
REACH ANEKS XIV substancje
Not contained
REACH SVHC substancje
Not contained
Specyfikacje i zgodność
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie
F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
56
Waga netto
7.2 g
Kraj pochodzenia
Germany
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140008786
eCl@ss
27440292 Connector component (accessories)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
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
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Ściągnij
Connectors DIN 41 612