Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
15
Tools
1
Numer Katalogowy: 09 06 348 6951
DIN-Power F048MR-3,0C1-2-clip
DIN-Power F048MR-3,0C1-2-clip

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze męskie
Lutowanie rozpływowe (THR)
Prąd znamionowy: ‌6 A
Kontakty: 48
Kątowy
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Klasa właściwości: 2, zgodnie z IEC 60603-2
Kodowanie: Kodowanie otworu, Przepust kodujący, Kodowanie ze stratą kontaktu, D20 kodowanie
Mocowanie do PCB: Z kołnierzem mocującym, Z klipsem wciskanym
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
beżowy
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 06 348 6951
DIN-Power F048MR-3,0C1-2-clip
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
15
Tools
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria DIN 41612
  • Identyfikacja Type F
  • Element Male connector
  • Opis kontaktu Angled
  • Cechy Colour deviations and speckles permitted
Wersja
  • Metoda przyłączenia Reflow soldering termination (THR)
  • Typ połącznia
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
    PCB to cable
  • Liczba kontaktów 48
  • Konfiguracja kontaktów Rows z, d and b, positions 2, 4, ... , 30, 32
  • Kodowanie
    Hole coding
    Shroud coding
    Coding with loss of contacts
    D20 coding
  • Mocowanie do PCB
    With fixing flange
    With snap-in clip
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 3
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
    2.54 mm
    5.08 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 6 A
  • Prąd znamionowy Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1.6 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 3 mm
  • Rezystancja izolacji >1012 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 15 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
  • Siła łączenia ≤ 75 N
  • Siła wycofania ≤ 75 N
  • Klasa właściwości
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Ilość łączeń ≥ 400
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1.55 kV (contact-contact)
  • Grupa izolacyjna II (400 ≤ CTI < 600)
  • Grubość PCB ‌1.6 mm ±0.2 ‌
  • Hot plugging No
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Kolor (wkład) Beige
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Waga netto 24.935 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140014183
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
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
PCB Multi ECAD Data