Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
20
Combinables
19
Tools
2
Accessories
13
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
14
Numer Katalogowy: 09 06 248 3201 222
DIN-Power F048FC-B-NFF
DIN-Power F048FC-B-NFF

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze żeńskie
Przyłączenie zaciskowe
Kontakty: 48
Kodowanie: Kodowanie otworu, Przepust kodujący, Kodowanie ze stratą kontaktu
Mocowanie do PCB: Z kołnierzem mocującym
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
RAL 7032 (szary żwirowy)
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 06 248 3201 222
DIN-Power F048FC-B-NFF
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
20
Combinables
19
Tools
2
Accessories
13
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
14
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria DIN 41612
  • Identyfikacja Type F
  • Element Female connector
Wersja
  • Metoda przyłączenia Crimp termination
  • Typ połącznia PCB to cable
  • Liczba kontaktów 48
  • Kodowanie
    Hole coding
    Shroud coding
    Coding with loss of contacts
  • Mocowanie do PCB With fixing flange
  • Szczegóły Please order crimp contacts separately.
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 3
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • Prąd znamionowy Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1.6 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 3 mm
  • Rezystancja izolacji >1012 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 15 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 75 N
  • Siła wycofania ≤ 75 N
  • Napięcie testowe Ur.m.s.
    1.55 kV (contact-contact)
    2.5 kV (contact-ground)
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (pebble grey)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-2
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 0.14 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140013698
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare