Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
5
Numer Katalogowy: 09 67 025 0425
D-SUB obudowa metalizowana
D-SUB obudowa metalizowana

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa gniazda
Pokrywa zamykana
Rozmiar: D-Sub 3
Śruba radełkowana Gwint 4-40 UNC
Górne wyprowadzenie kabla
1x
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Tworzywo termoplastyczne
Metalizowane
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 67 025 0425
D-SUB obudowa metalizowana
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Accessories
5
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Hoods / Housings
  • Seria D-Sub
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Shell housing
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Cover lockable
Wersja
  • Rozmiar D-Sub 3
  • Ekranowanie Shielded
  • Wersja Top entry
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x
  • Mocowanie kabli
    Cable clamp
    Cable grommet
  • Typ blokowania Knurled screw Thread 4-40 UNC
  • 2 części Yes
  • Rozdzielny Yes
  • Zawartość opakowania incl. grommet set halves
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający
    ‌0.4 Nm Locking screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • Temperatura otoczenia -55 ... +110 °C
  • Średnica przewodu 11.5 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Thermoplastic
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Metallised
  • Długość 54.5 mm
  • Szerokość 40 mm
  • Wysokość 15 mm
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nickel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 18 g
  • Kraj pochodzenia China
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140091436
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare