myHARTING Login
Konfiguratory
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Okablowanie systemowe
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Accessories
2
Dane niedostępne
eShop
Elementy do połączeń
...
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
Złącza zasilające i sygnałowe
09 67 725 9615
Numer Katalogowy: 09 67 725 9615
D SUB IP 67 25 POLE STRAIGHT FRONT PLAST
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Złącze
Z przednią ramką
Kubeczki lutownicze
Prąd znamionowy: 5 A
Męski
Rozmiar: D-Sub 3
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym, Muszla: mosiądz, cynowany
Czerwone
Kontakty: 25
Przekrój przewodu: 0.5 mm²
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni
Notatki
Compare
This product is not orderable anymore.
Please contact your local distribution partner.
Numer Katalogowy: 09 67 725 9615
D SUB IP 67 25 POLE STRAIGHT FRONT PLAST
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Accessories
2
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
Kategoria
Connectors
Seria
D-Sub
Identyfikacja
IP67
Element
Connector
Specyfikacje
With front frame
Opis kontaktu
Turned
Straight
Wersja
Metoda przyłączenia
Solder cup termination
Rodzaj (męski/żeński)
Male
Rozmiar
D-Sub 3
Liczba kontaktów
25
Typ blokowania
Fixing flange with thread M3
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu
0.5 mm²
Przekrój przewodu
AWG 20
Prąd znamionowy
5 A
Odstęp izolacyjny
≥ 1 mm
Długość drogi upływu
≥ 1 mm
Rezystancja izolacji
> 5 x 10
9
Ω
Rezystancja styku
≤ 10 mΩ
Moment dokręcający
0.4 ... 0.6 Nm Screw
Ograniczenie temperaturowe
-25 ... +70 °C
Klasa właściwości
NM 30 (S4)
1
Ilość łączeń
≥ 500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP67
Napięcie testowe U
r.m.s.
1.2 kV
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Shell: brass, tin plated
Kolor (wkład)
Red
Materiał (kontaktów)
Copper alloy
Powierzchnia (kontakty)
Noble metal over Ni
Grubość warstwy
≥ 0.76 µm
Grubość warstwy
≥ 30 µinch
Materiał (uszczelki)
Silicone
Kolor, (uszczelka)
Red
Materiał
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS zwolnienia
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Not contained
REACH ANEKS XIV substancje
Not contained
REACH SVHC substancje
Yes
REACH SVHC substancje
Lead
Numer ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Propozycja Kalifornijska 65
Yes
Propozycja Kalifornijska 65
Lead
Nickel
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
21.932 g
Kraj pochodzenia
Germany
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140095304
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Niemiecki)
PDF (Angielski)
PDF (Francuski)
PDF (Węgierski)
PDF (Czeski)
PDF (Włoski)
PDF (Koreański)
PDF (Japoński)
PDF (Polski)
PDF (rumuński)
PDF (holenderski)
PDF (Rosyjski)
PDF (chiński (trad.))
PDF (turecki)
PDF (Chiński uproszczony)
PDF (szwedzki)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
DXF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
STEP
JT
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
AAS
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Ściągnij
HARTING Device Connectivity
Ściągnij
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare