34
Accessories
8
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
4
Dane niedostępne
eShop
Elementy do połączeń
...
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
Złącza zasilające i sygnałowe
09 67 225 4704
Numer Katalogowy: 09 67 225 4704
D-SUB, 25 bieg. żeński, do lut. PL2
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Złącze
Kubeczki lutownicze
Prąd znamionowy: 6.5 A
Żeński
Rozmiar: D-Sub 3
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym (PBTP), Osłona: stal platerowana
Szary
Kontakty: 25
Przekrój przewodu: 0.5 mm²
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 67 225 4704
D-SUB, 25 bieg. żeński, do lut. PL2
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
34
Accessories
8
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
4
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
Kategoria
Connectors
Seria
D-Sub
Identyfikacja
Standard
Element
Connector
Opis kontaktu
Stamped
Straight
Wersja
Metoda przyłączenia
Solder cup termination
Rodzaj (męski/żeński)
Female
Rozmiar
D-Sub 3
Typ połącznia
PCB to cable
Cable to cable
Liczba kontaktów
25
Typ blokowania
Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu
0.5 mm²
Przekrój przewodu
AWG 20
Prąd znamionowy
6.5 A
Odstęp izolacyjny
≥ 1 mm
Długość drogi upływu
≥ 1 mm
Rezystancja izolacji
>10
10
Ω
Rezystancja styku
≤ 10 mΩ
Długość odizolowania
2.5 ... 3 mm
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +85 °C (Soldering iron temperature during soldering: max. 350 °C for 3-5 s)
Siła łączenia
≤ 83 N
Siła wycofania
≥ 7.8 N
≤ 56 N
Klasa właściwości
3
Ilość łączeń
≥ 50
Napięcie testowe U
r.m.s.
1 kV
Hot plugging
No
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
Shell: Plated steel
Kolor (wkład)
Grey
Materiał (kontaktów)
Copper alloy
Powierzchnia (kontakty)
Noble metal over Ni
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Not contained
REACH ANEKS XIV substancje
Not contained
REACH SVHC substancje
Not contained
Propozycja Kalifornijska 65
Not contained
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
DIN 41652
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
100
Waga netto
12.4 g
Kraj pochodzenia
China
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140094017
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
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
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Ściągnij
HARTING Device Connectivity - Chapter 05