Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 00 000 5164
Dławnica PG 11
Dławnica PG 11

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Dławnica kablowa
Pg 11
Zakres zaciskania: 10 ... 12 mm
Materiał (dławnice kablowe): Tworzywo termoplastyczne RAL 7032 (szary żwirowy)
IP68
Rozmiar klucza: 19
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 00 000 5164
Dławnica PG 11
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Accessories
  • Typy akcesoriów Cable gland
Charakterystyka techniczna
  • Rozmiar klucza 19
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP68
  • Rozmiar Pg 11
  • Zakres zaciskania 10 ... 12 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (dławnice kablowe) Thermoplastic
  • Kolor (dławnica kablowa) RAL 7032 (pebble grey)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Not contained
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 6 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 40169300
  • GTIN 5713140002005
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431