myHARTING Login
Konfiguratory
Produtos
Produtos
eShop News
Conectores industriais / Han
®
Switches de Ethernet industrial
Conectores de PCI
Interfaces do operador
Conectores de interface
Conectores circulares
Sistema de cabos
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
eShop
20 31 100 9201
Numer Katalogowy: 20 31 100 9201
Current Sensor HCMR 1000A-S-50-SB5-C
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Przekładnik prądowy
Wersja kolejowa
IPM, prąd pierwotny, zakres pomiarowy: 0 ... ±2.400 A
KN, przekładnia: 1 : 5000
Notatki
Compare
This product is not orderable anymore.
Please contact your local distribution partner.
Numer Katalogowy: 20 31 100 9201
Current Sensor HCMR 1000A-S-50-SB5-C
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identificação
Categoria
Medição de corrente
Série
HCMR
Elemento
Sensor de corrente
Tecnologia de sensores
Hall-Effekt
Circuito fechado
Características
Sensor de corrente de efeito Hall compensado
Correntes mensuráveis: CA, CC, pulsado, misto ...
Alta precisão por toda a faixa de medição
Isolação galvânica entre a corrente do primário e do secundário
Tela interna entre circuito primário e secundário
Montagem no painel
O material da base e a massa de preenchimento têm valor de inflamabilidade UL 94 V-0
Aplicações: conversores de frequência, acionamentos elétricos, conversores auxiliares
Versão
Terminação
4x Travas por parafuso com Faston (6,3 x 0,8 mm)
Campo de aplicação
Versão ferroviária
Conteúdo da embalagem
Cabo de conexão incluso
Características técnicas
I
PN
Corrente primária nominal
1.000 A
I
PM
Corrente primária, faixa de medição
[0] ... [±2.400 A]
R
M
Distância de medição @ I
PM max
, U
C max
, T
A max
2 Ω Para outras correntes primárias, veja o diagrama.
I
SN
Corrente secundária nominal
200 mA
K
N
Razão de rotação
1 : 5000
U
C
Alimentação
±15 ... ±24 V ±5 %
Consumo de corrente I
C
@ U
C min
20 mA + I
S
Precisão total X @ I
PN
, T
A
= 25 °C
± 0,4 %
Ε
L
Linearidade
< 0,1 %
Corrente de compensação I
O
@ I
P
= 0 A, T
A
= 25 °C
± 0,5 mA
I
OT
Desvio térmico máximo de I
O
± 0,8 mA
t
r
Tempo de resposta @ I
PN
< 1 µs
di/dt com acoplamento ideal
> 100 A/µs
f Frequência
0 ... 100 kHz
T
A
Temperatura ambiente
-40 ... +85 °C
T
S
Temperatura de armazenamento
-45 ... +90 °C
R
S
Resistência do enrolamento secundário @ T
A max
44 Ω
U
D
Tensão de teste, eficaz (50 Hz, 1 min)
12 kV Primário - secundário
1 kV Secundário / tela
U
St
Tensão nominal de impulso (1,2/50 µs)
20 kV
U
B
Tensão nominal
2.000 V
Categoria de sobretensão
III
Grau de poluição
2
L
s
Distância de folga
50 mm
K
s
Distância de escoamento
50,5 mm
Torque de aperto
4 Nm (4x parafuso de aço M5 - Horizontal)
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Policarbonato (PC)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Níquel
Especificações e aprovações
Especificações
EN 50155
IEC 61373
Aprovações
CE
DNV GL
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
935 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
90303370
GTIN
5713140134027
eCl@ss
27.210.902,00
ETIM
EC002048
UNSPSC 24.0
39121032
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Angielski)
PDF (Niemiecki)
PDF (Francuski)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Koreański)
PDF (Rosyjski)
PDF (Włoski)
PDF (rumuński)
PDF (Węgierski)
PDF (Japoński)
PDF (Polski)
PDF (chiński (trad.))
PDF (Chiński uproszczony)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
STEP
JT
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare