Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 19 00 000 5081
Cable Gland M20x1.5 5-12mm
Cable Gland M20x1.5 5-12mm

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Dławnica kablowa
M20
Zakres zaciskania: 5 ... 12 mm
Materiał (dławnice kablowe): Mosiądz
Materiał (pierścień mocujący): Poliamid (PA)
IP68, IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
Rozmiar klucza: 22
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 19 00 000 5081
Cable Gland M20x1.5 5-12mm
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® CGM-M
  • Typy akcesoriów Dławnica kablowa
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający ≤10 Nm (w zależności od zastosowanego przewodu i wkładu uszczelniającego)
  • Rozmiar klucza 22
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +100 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
  • Rozmiar M20
  • Zakres zaciskania 5 ... 12 mm
  • Szerokość na rogu 24,4 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (dławnice kablowe) Mosiądz
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Materiał (pierścień mocujący) Poliamid (PA)
  • Powierzchnia (akcesoria) Platerowanie niklem
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Ołów
  • Numer ECHA SCIP 6d86e660-27db-4390-811a-374604e3d289
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 20 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 74122000
  • GTIN 5713140123724
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431