Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
23
Accessories
1
Części zamienne
2
Numer Katalogowy: 21 01 140 5081
Adapter kątowy Harax M12-4bieg. Wtyk
Adapter kątowy Harax M12-4bieg. Wtyk

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze kablowe
Kątowy
Męski
A-kodowany
HARAX® technologia przyłączeniowa
Poliamid (PA)
Kontakty: 4
Mosiądz Au na Ni Strona łączeniowa
Przekrój przewodu: 0.25 ... 0.5 mm²
Prąd znamionowy: ‌4 A
Poliamid (PA), Odlew ciśnieniowy cynk
Mocowanie śrubowe
Stopień ochrony: IP65 / IP67 stan połączenia
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 21 01 140 5081
Adapter kątowy Harax M12-4bieg. Wtyk
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
23
Accessories
1
Części zamienne
2
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Element Cable connector
  • Specyfikacje Angled
Wersja
  • Metoda przyłączenia HARAX® connection technology
  • Rodzaj (męski/żeński) Male
  • Ekranowanie Unshielded
  • Liczba kontaktów 4
  • Kodowanie A-coding
  • Typ blokowania Screw locking
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0.25 ... 0.5 mm²
  • Przekrój przewodu AWG 24 ... AWG 20
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤ 1.6 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe 32 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 1.5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Kategoria przepięciowa III
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Moment dokręcający ‌0.6 Nm
  • Rozmiar klucza (śruba radełkowana / nakrętka radełkowana) 13
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Średnica przewodu 4 ... 5.1 mm
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polyamide (PA)
  • Materiał (kontaktów) Brass
  • Powierzchnia (kontakty) Au over Ni Mating side
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Polyamide (PA)
    Zinc die-cast
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 24 g
  • Kraj pochodzenia Romania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140136861
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Instructions
Assembly instructions
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare