myHARTING Login
Konfiguratory
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Okablowanie systemowe
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Successor Products
1
Combinables
32
Części zamienne
2
Dane niedostępne
eShop
Złącza okrągłe
Metryczne złącza okrągłe
...
Przepusty panelowe
M12
21 03 381 4400
Numer Katalogowy: 21 03 381 4400
Adapter M12-RJ45 gewinkelt / Harting
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Adapter
Przepust panelowy
Odlew ciśnieniowy cynk
Notatki
Compare
This product is not orderable anymore.
You can use the successor
21033814401
.
Numer Katalogowy: 21 03 381 4400
Adapter M12-RJ45 gewinkelt / Harting
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Successor Products
1
Combinables
32
Części zamienne
2
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
Kategoria
Accessories
Seria
Circular connectors M12
RJ45
Złącze 1
Female
4 poles
RJ45
Typy akcesoriów
Adapter
Opis akcesoriów
Panel feed through
Wersja
Rodzaj (męski/żeński)
Female
Kodowanie
D-coding
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
4 A
Napięcie znamionowe
48 V AC
60 V DC
Charakterystyka transmisji
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +85 °C
Ilość łączeń
≥ 100
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Grubość panelu
2.1 ... 4.5 mm
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Liquid crystal polymer (LCP)
Materiał (kontaktów)
Copper alloy
Powierzchnia (kontakty)
Au over Ni Mating side
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Zinc die-cast
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS zwolnienia
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Not contained
REACH ANEKS XIV substancje
Not contained
REACH SVHC substancje
Yes
REACH SVHC substancje
Lead
Numer ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Propozycja Kalifornijska 65
Yes
Propozycja Kalifornijska 65
Lead
Nickel
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
35.2 g
Kraj pochodzenia
Germany
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140138292
eCl@ss
27440292 Connector component (accessories)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Czeski)
PDF (Niemiecki)
PDF (Angielski)
PDF (Francuski)
PDF (Węgierski)
PDF (Włoski)
PDF (Koreański)
PDF (Japoński)
PDF (holenderski)
PDF (Polski)
PDF (Rosyjski)
PDF (rumuński)
PDF (szwedzki)
PDF (chiński (trad.))
PDF (turecki)
PDF (Chiński uproszczony)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare