Successor Products
1
Combinables
5
Dane niedostępne
eShop
...
Seria
HARTING PushPull
61 12 204 0001 01
Numer Katalogowy: 61 12 204 0001 01
AIDA H-Dstributor
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Dystrybutor energii
Dystrybutor, Zgodny z AIDA
Han
®
PushPull (V14)
Przekrój przewodu: 0.75 ... 2.5 mm²
Aluminium
Notatki
Compare
This product is not orderable anymore.
You can use the successor
6112204000102
.
Numer Katalogowy: 61 12 204 0001 01
AIDA H-Dstributor
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
Successor Products
1
Combinables
5
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
Kategoria
Rozdzielacze zasilania
Seria
Han® PushPull (V14)
Identyfikacja
AIDA H-dystrybutor
Element
Dystrybutor energii
Specyfikacje
Dystrybutor
Zgodny z AIDA
Cechy
Intuicyjny mechanizm blokujący
Wersja
Metoda przyłączenia
Han® PushPull (V14)
Liczba kontaktów
5
Typ blokowania
PushPull
Zawartość opakowania
Dystrybutor
2 śruby mocujące
4 pokrywy ochronne na czas transportu
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0,75 ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 18 ... AWG 13
Prąd znamionowy
16 A
Napięcie znamionowe
24 V
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Długość odizolowania
10 mm Przewodniki
44 mm Otulina kablowa
Moment dokręcający
3 Nm
Ograniczenie temperaturowe
0 ... +55 °C
Temperatura magazynowania
-40 ... +70 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliamid (PA)
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Aluminium
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
Certyfikaty
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
500,67 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140714878
eCl@ss
27.440.190,00
ETIM
EC001264
UNSPSC 24.0
39121409
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
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.