Złącza na PCB
Złącza płyta-płyta
...
Przez podłączenie przewodu
Złącza na PCB
09 18 000 9906
Numer Katalogowy: 09 18 000 9906
Śruba moc. BZ 2,9 X 6.5
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Śruba
dla PCB 1,6 mm
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 18 000 9906
Śruba moc. BZ 2,9 X 6.5
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
Seria
SEK
Typy akcesoriów
Screw
Opis akcesoriów
for 1.6 mm P.C. board
Wersja
Zawartość opakowania
Packaging with 50 pieces
Właściwości materiału
Powierzchnia (blokowanie)
Steel, nickel plated
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Not contained
REACH ANEKS XIV substancje
Not contained
REACH SVHC substancje
Not contained
Propozycja Kalifornijska 65
Yes
Propozycja Kalifornijska 65
Nickel
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
50
Waga netto
0.1 g
Kraj pochodzenia
Romania
Numer europejskiej taryfy celnej
73181558
GTIN
5713140024175
eCl@ss
27440292 Connector component (accessories)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
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
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08