Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 21 34 260 0840 015
M12 Y-cod 8-pol st/- m/- PUR 1.5m
M12 Y-cod 8-pol st/- m/- PUR 1.5m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-assemblato su un solo lato
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 1.5 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 34 260 0840 015
M12 Y-cod 8-pol st/- m/- PUR 1.5m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 Y-coding
    Male Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1.5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
  • Coding Y-coding
Technical characteristics
  • Limiting temperature -25 ... +80 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Green
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444995
  • GTIN 5713140282582
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta