Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Device side / Panel feed through
16
데이터가 없습니다.
eShop
System cabling
...
Data Copper cable
Circular connectors M12
21 33 010 1850 100
품번들: 21 33 010 1850 100
M12 X-coded cable assembly; 10m
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 10 m
Notes
비교하다
품번들: 21 33 010 1850 100
M12 X-coded cable assembly; 10m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Device side / Panel feed through
16
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Part List
Part list details
Connector 2
har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded
Connector 1
har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded
Type of cable
HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR
Identification
Category
System cabling
Series
Circular connectors M12
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
M12 X-coding
Male Straight
Connector 2
M12 X-coding
Male Straight
Type of cable
Copper cable (round)
Version
Cable length
10 m
Number of cores
8
Core structure
4x 2 Twisted Pair
Shielding
Shielded
Coding
X-coding
Technical characteristics
Transmission characteristics
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limiting temperature
-40 ... +70 °C
Material properties
Material (cable)
PUR (polyurethane)
Colour (cable)
Yellow
RoHS
compliant with exemption
RoHS exemptions
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Yes
REACH SVHC substances
Lead
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
Nickel
Naphthalene
Specifications and approvals
PROFINET
Yes
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
559.5 g
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140248472
ETIM
EC002599
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
Instructions
조립 설명서
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
조립 및 취급에 대한 특정 정보
Manual
다운로드 설정
PDF
다운로드
com.harting.productdetail.downloads.MAN.info
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다