Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
16
Număr articol: 21 33 050 5810 110
M12 X-coded Cable Assembly 11,0 m
M12 X-coded Cable Assembly 11,0 m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 11 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 33 050 5810 110
M12 X-coded Cable Assembly 11,0 m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
16
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Conector 2
    Conector 1
    Tip cablu
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    M12 Codificare X
    Tată Drept
    Press&Go
  • Conector 2
    M12 Codificare X
    Tată Drept
    Press&Go
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 11 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2x AWG 26/7
  • Ecranare Ecranat
  • Codificare Codificare X
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +80 °C deplasat
    -40 ... +80 °C nemişcat
  • Diametru cablu 6,7 mm ± 0,3 mm
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Galben
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii UN/ECE-R 118 protecţie la incendiu pentru material rulant
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 600 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140248748
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați