Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Strona urządzenia / Przepust panelowy
15
Numéro d‘article: 21 33 050 5853 005
M12 X-coded Cable Assembly-0.5m
M12 X-coded Cable Assembly-0.5m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 0.5 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 21 33 050 5853 005
M12 X-coded Cable Assembly-0.5m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Strona urządzenia / Przepust panelowy
15
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    M12 X-kodowany
    Męski Prosty
    Press&Go
  • Złącze 2
    M12 X-kodowany
    Męski Prosty
    Press&Go
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 0,5 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 26/7
  • Ekranowanie Ekranowane
  • Kodowanie X-kodowany
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +80 °C
  • Średnica przewodu 8,1 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) Kopolimer poliolefiny
  • Kolor (kabel) Czarny
Specyfikacje i zgodność
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140323841
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer