Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
Part number: 09 48 228 0011 100
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 10m
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 228 0011 100
M12 D-cod 4-pol st/an m/m Rail 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
Product Details
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 2
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    M12 D-kodowany
    Męski Prosty
    Zalewane
  • Złącze 2
    M12 D-kodowany
    Męski Kątowy
    Zalewane
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 10 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 22/7
  • Kodowanie D-kodowany
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +85 °C Nieprzesunięty
    -25 ... +70 °C Przesunięty
  • Średnica przewodu 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Minimalny promień gięcia
    6x średnica przewodu (powtarzające gięcie)
    5x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
  • Impedancja ‌100 Ω ±5 %
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) Elastomer
  • Kolor (kabel) Czarny
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne EN 45545-2
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140266407