Matching Products
Matching Products NEW
Part number: C2 13 200 0000 0174
M12 A-cod 5-pol an /an m /f PUR 0.65m
M12 A-cod 5-pol an /an m /f PUR 0.65m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 0.65 m
Notes
Compare
Part number: C2 13 200 0000 0174
M12 A-cod 5-pol an /an m /f PUR 0.65m
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
    Kabeltyp
    Connector 1
Identyfikacja
  • Kategoria System cabling
  • Seria Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specyfikacje Pre-assembled on both sides
  • Złącze 1
    M12 A-coding
    Male Angled
    Overmoulded
  • Złącze 2
    M12 A-coding
    Female Angled
    Overmoulded
  • Typ przewodu Copper cable (round)
  • Opis przewodu Halogen-free
Wersja
  • Długość kabla 0.65 m
  • Liczba rdzeni 5
  • Konstrukcja rdzenia 5x 0.34 mm²
  • Metoda przyłączenia Crimp termination
  • Ekranowanie Unshielded
  • Kodowanie A-coding
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe ‌ 60 V
  • Ograniczenie temperaturowe
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Średnica przewodu 4.5 mm
  • Minimalny promień gięcia
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (polyurethane)
  • Kolor (kabel) RAL 7021 (black grey)
Specyfikacje i zgodność
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line