Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Part number: 21 03 819 1400
M12 A-cod 4P Male Straight
M12 A-cod 4P Male Straight

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable connector
Straight, Overmoulded
Male
A-coding
Crimp termination
Polyamide (PA)
Contacts: 4
Conductor cross-section: 0.34 mm²
Rated current: ‌4 A
Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition
Notes
Compare
Part number: 21 03 819 1400
M12 A-cod 4P Male Straight
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Product Details
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Conector cablu
  • Specificație
    Drept
    Suprainjectat
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Gen Tată
  • Număr de contacte 4
  • Codificare codificare A
  • Tip blocare Blocare cu şurub
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,34 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 22
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală 250 V
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III
  • Moment de strângere ‌0,6 Nm
  • Temperatura de limitare -20 ... +80 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Poliamidă (PA)
  • Material (carcasă/priză) Zinc turnat sub presiune
  • Material (turnat prin injecţie) Poliamidă (PA)
  • Culoare (turnat prin injecţie) Negru
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-2-101
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • GTIN 5713140821361
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare