Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 97 00 000 0674
M12 A-cod 4-pol an/- f/- PPi PUR 0.5m
M12 A-cod 4-pol an/- f/- PPi PUR 0.5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 0.5 m
Notes
Compare
Part number: 97 00 000 0674
M12 A-cod 4-pol an/- f/- PPi PUR 0.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificación
  • Categoría Rendszer kábelezés
  • Serie Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elemento Készre szerelt kábelek
  • Especificaciones Előszerelt az egyik oldalon
  • Conector 1
    M12 A-kódolás
    Anya Könyökös
    Fröccsöntött
    Outer PushPull
  • Tipo de cable Rézkábel (kerek)
  • Descripción del cable Halogénmentes
Versión
  • Longitud de cable 0,5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4 x 0,34 mm²
  • Método de terminación Krimpelhető csatlakoztatás
  • Blindaje Nem árnyékolt
  • Número de contactos 4
  • Codificación A-kódolás
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség ‌ 250 V
  • Hőmérséklet korlátozás
    -25 ... +80 °C mozgatott
    -40 ... +80 °C stabil
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 illesztett feltétel
  • Kábel átmérője 4,2 mm
  • Radio de flexión mínimo
    10x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
    5x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) RAL 7021 (feketésszürke)
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27.060.311,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare