Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 97 00 000 0690
M12 A-cod 3-pol st/an f/m PPi PVC 1.0m
M12 A-cod 3-pol st/an f/m PPi PVC 1.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Part number: 97 00 000 0690
M12 A-cod 3-pol st/an f/m PPi PVC 1.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Patch cord
  • Серия Connettore circolari M12
  • Элемент Cavi pre-assemblati
  • Спецификация Pre-cablato su entrambi i lati
  • Соединитель 1
    M12 Codifica A
    Maschio Diritto
    Coestruso
    Inner PushPull
  • Соединитель 2
    M12 Codifica A
    Femmina Angolato
    Coestruso
    Outer PushPull
  • Тип кабеля Cavo in rame (tondo)
Версия
  • Длина кабеля 1 m
  • Количество жил 3
  • Структура ядра 3x 0,34 mm²
  • Метод подключения Collegamento a crimpare
  • Экранирование Non schermato
  • Число контактов 3
  • Кодирование Codifica A
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение ‌ 250 V
  • Предельная температура
    -25 ... +80 °C spostato
    -40 ... +80 °C non spostato
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Диаметр кабеля 4,5 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    10x diametro cavo (curvatura ripetuta)
    5x diametro cavo (curvatura singola)
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) RAL 7040 (grigio finestra)
  • RoHS Conforme
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Non incluso
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Non incluso
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Non incluso
Спецификации и допуски
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27.060.311,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare