Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 64 200 7230
M/F DSUB FILTER ADAPTER 15PIN 1000PF
M/F DSUB FILTER ADAPTER 15PIN 1000PF

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Filter adapter
Rated current: ‌6.5 A
Size: D-Sub 2
Thermoplastic resin (PCT)
Black
C-filter 1000 pF ±20% @ ≤100 V
Contacts: 15
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Part number: 09 64 200 7230
M/F DSUB FILTER ADAPTER 15PIN 1000PF
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 フィルター
  • エレメント フィルターアダプター
バージョン
  • サイズ D-Sub 2
  • フィルター Cフィルター 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • コンタクト数 15
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 6.5 A
  • 絶縁抵抗 >108 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 使用温度範囲 -20 ... +125 °C
  • パフォーマンスレベル
    2
    CECC 75301-802に準拠
  • 嵌合回数 ≥ 250
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート) サーモプラスチック製 (PCT)
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • 仕様 DIN 41652
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 28.6 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140074934
  • ETIM EC001132
  • eCl@ss 27440302 D-Sub-Connector
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare