Matching Products
Matching Products NEW
Tools
4
Accessories
45
Part number: 61 03 001 3013
InduCom 9p S40°-entry kn-screw M3
InduCom 9p S40°-entry kn-screw M3

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Shell housing
With internal earth
Size: D-Sub 1
Knurled screw Thread M3
40° side entry
1x
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Degree of protection: IP30
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 61 03 001 3013
InduCom 9p S40°-entry kn-screw M3
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
4
Accessories
45
Product Details
Название
  • Категория Hoods/Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов D-Sub InduCom
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Shell housing
  • Описание кабельного/блочного кожуха With internal earth
Версия
  • Размер D-Sub 1
  • Версия 40° side entry
  • Кабельный ввод 1x
  • Компенсация натяжения кабеля An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • Тип блокировки Knurled screw Thread M3
  • заземление With internal grounding block
  • 2 компонента Yes
  • Разъёмный Yes
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    ‌0.4 Nm ground connection
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Температура окружающей среды -20 ... +90 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP30
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
  • Материал (винт) Steel, nickel plated
  • Длина 34.7 mm
  • Ширина 31 mm
  • Высота 14.8 mm
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 34.82 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140158016
  • ETIM EC001133
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare