Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
45
N.º de referencia: 61 03 001 3019
InduCom 50p T&S-entry kn-screw M3
InduCom 50p T&S-entry kn-screw M3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Shell housing
With internal earth
Size: D-Sub 5
Knurled screw Thread M3
Top/side entry
3x
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Degree of protection: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 001 3019
InduCom 50p T&S-entry kn-screw M3
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
45
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods/Housings
  • Series of hoods/housings D-Sub InduCom
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing With internal earth
Version
  • Size D-Sub 5
  • Version Top/side entry
  • Cable entry 3x
  • Strain relief An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • Locking type Knurled screw Thread M3
  • ground connection With internal grounding block
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
  • Details Part number includes two dummy plugs
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.4 Nm ground connection
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Material (screw) Steel, nickel plated
  • Length 42.4 mm
  • Width 67.1 mm
  • Height 17.6 mm
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 84.5 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140158078
  • ETIM EC001133
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar