Protecţie suprasolicitare
Este disponibilă o clemă de cablu InduCom suplimentară sau o combinaţie crimpată flanşă - bucşă, în funcţie de utilizarea cablului.
Tip blocare
Şurub cu cap striat Filet 4-40 UNC
conexiune la împământare
Cu bloc de împământare intern
2 piese
Da
Separabile
Da
Caracteristici tehnice
Moment de strângere
0.4 Nm ground connection
0.4 Nm cover screw
0.4 Nm Locking screw
Temperatura ambiantă
-20 ... +90 °C
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP30
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Zinc die-cast
Material (şurub)
Steel, nickel plated
Lungime
34.7 mm
Lăţime
39.5 mm
Înălţime
14.8 mm
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Not contained
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08)