Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
22
Frames
2
Part number: 19 43 306 0296
Han-Eco 6B Outd-HSM2-w. SL-M25-cov.-gl.
Han-Eco 6B Outd-HSM2-w. SL-M25-cov.-gl.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
With thermo-plastic cover, With integrated cable gland
Size: 6 B
Single locking lever
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Side entry
2x M25
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
This product will not be orderable much longer. Please contact your local distribution partner.
Part number: 19 43 306 0296
Han-Eco 6B Outd-HSM2-w. SL-M25-cov.-gl.
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
22
Frames
2
Product Details
Identificare
  • Categoria Carcase/prize
  • Serii de carcase/prize Han-Eco® B
  • Tip carcasă/priză Priză cu montaj pe suprafață
  • Descriere carcasă/priză
    Cu capac termoplastic
    Cu presetupă integrată
Versiune
  • Mărime 6 B
  • Versiune Intrare laterală
  • Intrare cablu 2x M25
  • Tip blocare Levier de blocare individual
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Număr de reblocări ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP66
  • Gama de sisteme de prindere cu cleme 9 ... 17 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Poliamidă (PA)
    Armat cu fibră de sticlă
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (negru de fum)
  • Material (etanşare) FPM
  • Culoare (garnitură de izolare) RAL 7001 (gri argintiu)
  • Material (blocare)
    Poliamidă (PA)
    Armat cu fibră de sticlă
  • Culoare (blocare) RAL 9005 (negru de fum)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 (leviere de blocare) V-0
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 264 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140177369
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare