Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
22
Frames
2
Part number: 19 43 306 0255
Han-Eco 6B Outd-HSM1-w. SL-M20-cov.-gl.
Han-Eco 6B Outd-HSM1-w. SL-M20-cov.-gl.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
With thermo-plastic cover, With integrated cable gland
Size: 6 B
Single locking lever
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Side entry
1x M20
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 43 306 0255
Han-Eco 6B Outd-HSM1-w. SL-M20-cov.-gl.
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
22
Frames
2
Product Details
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han-Eco® B
  • Tipo de carcaça/base Base de montagem em superfície
  • Descrição da carcaça/base
    Com tampa termoplástica
    Com prensa-cabo integrado
Versão
  • Tamanho 6 B
  • Versão Entrada lateral
  • Entrada de cabo 1x M20
  • Tipo de trava Alavanca de trava individual
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Número de retravamentos ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP66
  • Faixa de aperto 6 ... 13 mm
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    Poliamida (PA)
    Reforçado com fibra de vidro
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (preto)
  • Material (vedação) FPM
  • Cor (vedação) RAL 7001 (cinza-prateado)
  • Material (trava)
    Poliamida (PA)
    Reforçado com fibra de vidro
  • Cor (travamento) RAL 9005 (preto)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava) V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Naftaleno
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61984
    EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 226 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140177321
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare