Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Part number: 19 43 110 0267
Han-Eco 10B-HSM2-for DL-M32 w. cov.-gl.
Han-Eco 10B-HSM2-for DL-M32 w. cov.-gl.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
With thermo-plastic cover, With integrated cable gland
Size: 10 B
Double locking lever (on the hood)
Side entry
2x M32
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
This product will not be orderable much longer. Please contact your local distribution partner.
Part number: 19 43 110 0267
Han-Eco 10B-HSM2-for DL-M32 w. cov.-gl.
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Product Details
Identification
  • Catégorie Capots/Embases
  • Séries de capots/embases Han-Eco® B
  • Type de capot/embase Embase à monter en saillie
  • Description du capot/de l'embase
    Avec couvercle plastique
    Avec presse-étoupe intégré
Version
  • Taille 10 B
  • Version Side entry
  • Sortie de câble 2x M32
  • Type de verrouillage Double locking lever (on the hood)
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température For use as a connector according to IEC 61984.
  • Nombre de reverrouillages ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP66
  • Plage de serrage 13 ... 21 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (jet black)
  • Matériau (joint) NBR
  • Couleur (joint) RAL 9005 (jet black)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exemptions RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC Lead
  • Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances Lead
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140178038
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare