Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.
Resumen de caracterísiticas
Surface mounted housing, With thermo-plastic cover, With integrated cable gland, Size: 10 A, Single locking lever, Polyamide, Fibre-glass reinforced, Side entry, 2x M20, Material (hood/housing): Polyamide, Fibre-glass reinforced, RAL 9005 (jet black), Material (seal): NBR, Degree of protection: IP65
Notes
Comparar
Cargar en configurador
Este producto no se podrá seguir solicitando durante mucho tiempo. Por favor, contacte con su distribuidor local.
Part Number: 19 46 110 0292
Han-Eco 10A-HSM2-M20 w. cover/cable gl.
Notes
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.