Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Accessories
6
Hoods/Housings
192
Part number: 09 21 064 2601
Han D 64 Pos. M Insert Wire Wrap
Han D 64 Pos. M Insert Wire Wrap

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Wrap termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌10 A
Size: 24 B
Contacts: 64
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 21 064 2601
Han D 64 Pos. M Insert Wire Wrap
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
6
Accessories
6
Hoods/Housings
192
Product Details
Identificare
  • Categoria Inserţii
  • Seria Han D®
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie wrapată
  • Gen Tată
  • Mărime 24 B
  • Număr de contacte 64
  • Contact de împământare Da
  • Lungime terminaţie 22 mm
Caracteristici tehnice
  • Dimensiuni tijă wrapat fir 1 x 1 mm
  • Curent nominal ‌ 10 A
  • Tensiune nominală 250 V
  • Tensiune de impuls nominală 4 kV
  • Grad de poluare 3
  • Tensiune nominală conform UL 600 V
  • Tensiune nominală conform CSA 600 V
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 3 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Policarbonat (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (gri pietriş)
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Placat cu argint
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 175301-801
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 3
  • Masă netă 130,08 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140572430
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal
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
Chapter Han D® / DD®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare