Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
35
Part number: 09 12 006 2701
Han Brid-bu-c + Cu-Bus-Modul-bu-c (G)
Han Brid-bu-c + Cu-Bus-Modul-bu-c (G)

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌10 A
Size: 3 A
Contacts: 2 + 4 electrical contacts 10 A + option for PE
Notes
Compare
Part number: 09 12 006 2701
Han Brid-bu-c + Cu-Bus-Modul-bu-c (G)
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
35
Product Details
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han-Brid®
  • 名称 Han-Brid® Cu
  • 仕様 ハイブリッドフィールドバスコネクター
バージョン
  • ジェンダー メス
  • サイズ 3 A
  • コンタクト数 2
  • 追加コンタクト + 4 エレクトリカルコンタクト10 A + PE用オプション
  • 詳細 機器側
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 10 A
  • 定格電圧 50 V
  • 定格サージ電圧 0.8 kV
  • 汚染度 3
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    三酸化アンチモン
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 15.86 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140017375
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare