Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
20
Accessories
4
Контактные вставки
28
Frames
2
Part number: 09 62 806 0801
Han 6 EMC/B-G
Han 6 EMC/B-G

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 6 B
High construction
Single locking lever
Without cable entry
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Uncoated
Unpainted
Notes
Compare
Load in configurator
Customize
Part number: 09 62 806 0801
Han 6 EMC/B-G
Notes
Compare
Load in configurator
Customize
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
20
Accessories
4
插蕊
28
Frames
2
Product Details
Identificare
  • Categoria Carcase/prize
  • Serii de carcase/prize
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • Tip carcasă/priză Carcasă
  • Tip Tip constructiv înalt
Versiune
  • Mărime 6 B
  • Versiune Fără intrare cablu
  • Tip blocare Levier de blocare individual
  • Domeniu de utilizare Carcase/prize pentru cerinţe ridicate de compatibilitate electromagnetică
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C Cu componente de înaltă temperatură Han® High Temp
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Aluminiu turnat sub presiune
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Nevopsit
  • Culoare (carcasă/priză) Nevopsit
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 151,5 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140073906
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare