Applications
Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Détails
En utilisant les inserts des séries Han® Q et Han A®, le joint de l'insert doit être retiré. L'écrou de l'insert doit être remplacé par l'écrou du capot/de l'embase.
Contenu du kit
Avec vis étanche
Données techniques
Limite de température
-40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température
À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529
IP65
IP68
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase)
Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase)
RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (verrouillage)
Acier inoxydable
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Homologations
CE
DNV GL
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
70 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140130432
ETIM
EC000437
eCl@ss
27440202 Coquille pour connecteur industriel