Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 40 524 9901
Han 24HPR-Compact mounting frame
Han 24HPR-Compact mounting frame

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Mounting frames
Han® HPR Compact
Size: 24 B
Notes
Compare
Part number: 09 40 524 9901
Han 24HPR-Compact mounting frame
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • アクセサリータイプ 取付けフレーム
  • アクセサリーの説明 Han® HPR Compact
バージョン
  • サイズ 24 B
技術的特性
  • 締付けトルク ‌10 Nm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
材質
  • 材質(アクセサリー)
    アルミダイカスト
    耐腐食
  • RoHS 適合
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 67.07 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140193666
  • ETIM EC002310
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors