Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
10
Inserts
26
Frames
2
Part number: 19 40 524 1582
Han 24HPR-Compact-HSE-LC-for CL-M32
Han 24HPR-Compact-HSE-LC-for CL-M32

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 24 B
Low construction
Central locking lever
Side entry
1x M32
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 40 524 1582
Han 24HPR-Compact-HSE-LC-for CL-M32
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
10
Inserts
26
Frames
2
Product Details
Identification
  • Category Lengő csatlakozóházak/házak
  • Series of hoods/housings Han® HPR Compact
  • Type of hood/housing Lengő csatlakozóház
  • Type Alacsony kialakítás
Verzió
  • Size 24 B
  • Version Oldalsó bevezetés
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type Központi rögzítőkengyel
  • Field of application Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak mostoha kültéri környezetekhez
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP68
    IP6K9K az ISO 20653 szerint
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    4X
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Présöntött alumínium
    Korrózióálló
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Porbevonatos
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet fekete)
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 433 g
  • Country of origin Kína
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140175136
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors