Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
36
Accessories
9
Inserts
66
Frames
2
Part number: 09 30 516 0420
Han 16B-HTE-NPTF 3/4 Zoll
Han 16B-HTE-NPTF 3/4 Zoll

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 16 B
High construction
Double locking lever
Top entry
1x NPTF 3/4in
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Notes
Compare
Part number: 09 30 516 0420
Han 16B-HTE-NPTF 3/4 Zoll
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
36
Accessories
9
Inserts
66
Frames
2
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Lengő csatlakozóházak/házak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® B
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Lengő csatlakozóház
  • Típus Magas kivitel
Verzió
  • Méret 16 B
  • Verzió Egyenes kábelbevezetés
  • Kábelbevezetés 1x NPTF 3/4in
  • Rögzítés típusa Kétkengyeles
  • Alkalmazási terület Standard lengő és rögzített oldali csatlakozóházak ipari csatlakozókhoz
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött alumínium
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Porbevonatos
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 7037 (porszürke)
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 217 g
  • Származási ország Kína
  • GTIN 5713140909793
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors