Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 50 A90 0272 050
Han 16 B-E CA 2-lever m/- st/- PVC, 5m
Han 16 B-E CA 2-lever m/- st/- PVC, 5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 33 50 A90 0272 050
Han 16 B-E CA 2-lever m/- st/- PVC, 5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    Connector 1
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 Han E®
  • 上壳/底座系列 Han® B
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 尺寸 16 B
  • 针数 16
  • 接地针
  • 详细资料
    不得在带负载情况下插拔。
    组装和安装必须由合格的电工进行。
    防触电保护:安装期间,用户应采取适当措施,确保防止间接接触(故障保护)。例如,通过限制进入区域(只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域)。
材料特性
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质
    Lead
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Lead
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140334229
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable