Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
3
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
60
Part number: 09 33 010 4625
Han 10E-AV-M-LINKS-MK
Han 10E-AV-M-LINKS-MK

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Érintkező vezetők
Sorkapocs csatlakozók
Csavaros vezeték-rögzítés
Apa
Polikarbonát (PC)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Névleges áramerősség: ‌16 A
Méret: 10 B
Érintkezők: 10
Vezető keresztmetszete: 0.2 ... 2.5 mm²
Réz ötvözet
Ezüst bevonatú
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 33 010 4625
Han 10E-AV-M-LINKS-MK
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
3
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
60
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Érintkező vezetők
  • Sorozat Han E® AV
  • Elem Sorkapocs csatlakozók
  • Specifikáció
    Balkezes verzió
    Multikontúros (MK)
Verzió
  • Lezárási mód Csavaros vezeték-rögzítés
  • Fajta Apa
  • Méret 10 B
  • Érintkezők száma 10
  • PE érintkező Igen
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,2 ... 2,5 mm²
  • Névleges áramerősség ‌ 16 A
  • Névleges feszültség 500 V
  • Névleges impulzus feszültség 6 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges feszültség UL szabvány szerint 600 V
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 4 mΩ
  • Meghúzási nyomaték 0,5 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polikarbonát (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Ezüst bevonatú
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 112,6 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140051157
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal
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
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Linkek
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare