Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
4
System Cables
1643
Cikkszám: 24 03 106 0020
Ha-VIS eCon 3060BT-A-PP
Ha-VIS eCon 3060BT-A-PP

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Ipari Ethernet Switchek
Nem menedzselhető
Fast Ethernet
Nominális feszültség: 24 V DC
Összes port száma: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
Üzemi hőmérséklet: -40 ... +70 °C
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 24 03 106 0020
Ha-VIS eCon 3060BT-A-PP
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
4
System Cables
1643
Termékleírás
Identification
  • Series Ha-VIS eCon 3000
  • Element Industrial Ethernet Switches
  • Specification unmanaged
  • Type of Ethernet Fast Ethernet
Version
  • Total number of ports 6
  • Fixing 35 mm Hutschiene nach EN 60715
  • Switching technology Store and Forward
  • Frame size 1,522 kB
  • MAC table size 1k Einträge
  • Packet buffer size 0,44 Megabit
  • Non blocking ja
  • Quality of service ja
  • Energie Efficient Ethernet ja
  • Flow control aus
  • Signal contact nein
  • PoE functionality ja
  • PoE with integrated DC-DC converter ja
  • Pack contents
    Steckbarer Schraubkontakt für die Versorgungsspannung
    Montageanleitung
Termination data
  • Nominal voltage 24 V DC
  • Permissible voltage 18 ... 60 V DC
  • Surge protection ja
  • Operating current
    <5.770 mA @ 24 V DC
    <2.880 mA @ 48 V DC
  • Supply circuit SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Starting current <1,6 A @ 24 V DC
  • Overcurrent protection ‌12 A am Eingang
  • Power consumption <138,5 W @ 24 V DC
  • Termination method steckbarer Schraubkontakt
  • Number of contacts 3
  • Conductor cross-section 0,08 ... 2,5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Reverse polarity protection ja
Technical characteristics
  • Operating temperature -40 ... +70 °C
  • Storage temperature -40 ... +85 °C
  • Relative humidity
    0 ... 95 % nicht kondensierend (Betrieb)
    0 ... 95 % nicht kondensierend (Lagerung/Transport)
  • Air pressure ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30 im gesteckten Zustand
  • MTBF ≈ 860.000 h
Ethernet ports copper
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • Transmission standard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-negotiation Yes
  • Auto-polarity Yes
  • Auto-MDI(X) Yes
  • Transmission physics Twisted Pair Cat. 5
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Transmission length 100 m
Ethernet ports PoE
  • Ethernet ports PoE 4
  • Type of PoE PSE
  • Supported PoE mode Alternative A
  • IEEE Standards IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Power supply (PSE) 24 V DC
  • Total output power (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Output power (PSE) per port
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Current per port
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Supported cabling siehe IEEE 802.3at, Abschnitt 33.1.4
  • Pinout Alternative A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium (eloxiert)
    Stahlblech (pulverbeschichtet)
  • Length 107,5 mm
  • Width 60 mm
  • Height 142 mm
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 55022 Funkstöreigenschaften
    EN 61000-4-2 Elektrostatische Entladung (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetisches Feld
    EN 61000-4-4 Schnelle Transienten (burst)
    EN 61000-4-5 Überspannung (surge)
    EN 61000-4-6 leitungsgeführte Störgrößen
    EN 61000-6-4 Störaussendung
    IEC 60068-2-6 Schwingen (sinusförmig)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Approvals
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 838 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85176200
  • GTIN 5713140195172
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás